Пневморозподільник VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI
537976
GTIN 4052568175009
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
590 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний