Пневморозподільник VMPA2-M1H-K-S-G1/8-PI

537977

GTIN 4052568175016

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
500 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний