Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Стандартні пневморозподільники

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник MDH-5/3E-D-2-M12D-C

540814

GTIN 4052568259884

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Спосіб приведення в дію
Електричний