Регулятор тиску MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 16 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.4 bar