Пропорційний регулятор тиску VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N

542233

GTIN 4052568180065

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0.02 bar - 2 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
380 l/min