Пневморозподільник VMPA2-M1H-I-G1/8-PI

545232

GTIN 4052568184094

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
650 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний