Пневморозподільник VMPA2-M1H-I-S-G1/8-PI
545233
GTIN 4052568184100
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x2/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
650 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Спосіб приведення в дію
Електричний