Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Базовий клапан CPE18-P1-3GL-1/4

550163

GTIN 4052568094058

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Через пілотний інтерфейс ISO 15218