Пластикова трубка PEN-16X2,5-BL-100
551449
GTIN 4052568052355
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
10.8 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 60 °C