• Продукти
  • Завантаження
  • Діаграми

Пластикова трубка PEN: приваблива ціна!

Шланг для ваших стандартних застосувань:
У поєднанні з фітингами QS PEN пропонує вам оптимальне комплексне рішення. Ця комбінація, яку можна використовувати різними способами, спрямована саме на оптимальну та постійну безаварійну роботу ваших систем.

Універсальний у використанні — за привабливою ціною

Недорогий шланг PEN ідеально підходить для стандартних пневматичних застосувань. У поєднанні з фурнітурою сімейства QS це забезпечує повний техніко-економічний пакет.

Надійна подача стисненого повітря

Незалежно від стандартних застосувань або контакту з водою до 50 °C у вологих приміщеннях: PEN не тріскається через гідроліз.

Висока стійкість до стирання в зонах з високим коефіцієнтом тертя

У сферах застосування з підвищеним коефіцієнтом тертя, наприклад тягові ланцюги, шланг PEN має дуже добру стійкість до стирання. При правильній укладці, навіть з мінімально допустимими радіусами в монтажному просторі, шланг PEN дуже пружний навіть при дуже динамічних рухах.

Він швидко встановлюється завдяки перевіреній технології «підключи та працюй».

Завдяки перевіреному принципу ущільнення та роз’єднання гвинтове з’єднання QS можна швидко та надійно з’єднати, просто вставивши та від’єднавши — зі звичною якістю Festo.

Приклад використання:
Система складання з малими циклами згинання