Пластикова трубка PEN-16X2,5-SI-100

551455

GTIN 4052568052409

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
10.8 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-30 °C - 60 °C