Поворотний привід DAPS-0120-090-RS3-F0507-CR
552889
GTIN 4052568194826
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
140 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F05 - F07
З'єднання валу
T17