Поворотний привід DAPS-0480-090-RS2-F1012-T6
553201
GTIN 4052568195793
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
600 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F12
З'єднання валу
T36