Поворотний привід DAPS-1440-090-RS2-F16-T6
553207
GTIN 4052568195854
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G3/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1800 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F16
З'єднання валу
T46