Поворотний привід DAPS-0030-090-RS3-F04-T6
553212
GTIN 4052568195908
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
35 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F04
З'єднання валу
T14