Поворотний привід DAPS-0480-090-RS3-F14-T6
553221
GTIN 4052568195991
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
560 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F14
З'єднання валу
T36