Поворотний привід DAPS-0960-090-RS3-F14-T6
553224
GTIN 4052568196028
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1120 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F14
З'єднання валу
T46