Поворотний привід DAPS-0960-090-RS3-F1216-T6
553225
GTIN 4052568196035
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1120 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F12 - F16
З'єднання валу
T46