Поворотний привід DAPS-1920-090-RS3-F16-T6
553227
GTIN 4052568196042
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G3/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
2240 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F16
З'єднання валу
T46