Поворотний привід DAPS-0240-090-RS4-F1012-T6
553237
GTIN 4052568196141
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/4
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
240 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F10 - F12
З'єднання валу
T27