Поворотний привід DAPS-1920-090-RS4-F16-T6
553246
GTIN 4052568196233
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G3/8
Обертовий момент при номінальному робочому тиску та куті повороту 0°
1920 Nm
Кут повороту
90 deg
Схема отворів фланця
F16
З'єднання валу
T46