Пропорційний регулятор тиску VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P
554044
GTIN 4052568198305
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 10 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min