Пропорційний регулятор тиску VPPE-3-1-1/8-10-420-E1

557776

GTIN 4052568203993

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 10 bar
Тиск на вході 1
6 bar - 11 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1250 l/min