Пропорційний регулятор тиску VPPE
VPPE є найдоступнішим пропорційним клапаном у нашому каталозі. Доступний з дисплеєм і без
- Регулятор тиску з пілотним керуванням
- Введіть значення як аналоговий сигнал напруги (0... 10 В)
- Електричне підключення через роз'єм M12x1, 4 або 5-контактне підключення
- Опціонально з модулем заданого значення
- Варіант з дисплеєм з трьома попередньо встановленими налаштуваннями, які можна викликати, і цифровою електронікою контролера
- Для простих завдань керування
- Варіанти рекомендовані для ліній з виробництва літій-іонних акумуляторів