Пластикова трубка PUN-H-16X2,5-SI

558283

GTIN 4052568054304

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
16 mm
Внутрішній Ø
11 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C