• Продукти
  • Завантаження
  • Діаграми

Універсальний

Трубка PUN-H і цанговий фітинг QS є ідеальною комбінацією для багатьох застосувань. Вони забезпечують оптимальну безперебійну роботу ваших систем у будь-який час, стійкі до гідролізу та можуть використовуватися в середовищах з високим рівнем вологості.

Надійна подача стисненого повітря

Трубка PUN-H підходить як для стандартних застосувань, так і у вологих приміщеннях або для контакту з водою при температурі до 50°C. Завдяки використанню модифікованого матеріалу він не тріскається через гідроліз.

Висока гнучкість

Стійкий до перегинів PUN-H не тільки простий в установці, його стійкість до гідролізу та мікробів робить його ідеальним для використання в харчовій промисловості. Крім того, чорна версія стійка до УФ-випромінювання, тому її можна використовувати на вулиці.

Короткий час встановлення

Цангові фітинги QS пропонують легке під’єднання та від’єднання використовуючи перевірений принцип ущільнення та забезпечуючи стандарт якості Festo.

Прозорість для більшої безпеки

Прозорі версії дозволяють легко виявляти частки, вологу та масло в трубках. Це забезпечує простий і ефективний спосіб моніторингу стану вашої системи.