Пластикова трубка PUN-H-3X0,5-RT
558284
GTIN 4052568054311
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Зовнішній Ø
3 mm
Внутрішній Ø
2.1 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C