Пневморозподільник VSVA-B-M52-AD-D1-1R5L

561362

GTIN 4052568006136

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Монтажна плита розмір 1 згідно ISO 5599-1 - G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний