Пневморозподільник VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
561371
GTIN 4052568208806
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий/закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Монтажна плита розмір 1 згідно ISO 5599-1 - G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний