Пневморозподільник VSVA-B-P53C-ZD-D1-1R5L

561376

GTIN 4052568208837

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1300 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Монтажна плита розмір 1 згідно ISO 5599-1 - G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний