Регулятор тиску MS9-LR-NG-D6-DI-AG-PSI-AS
564142
GTIN 4052568211639
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
манометр
з манометром
Робочий тиск
1 bar - 20 bar
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.4 bar