Регулятор тиску MS12-LR-G-PE6
564888
GTIN 4052568211882
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
12000 l/min - 21000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.15 bar - 6 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.04 bar