Інформація про життєвий цикл продукту

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2025 - Продукт знятий з виробництва. Не використовуйте для нових проектів. Будь ласка, використовуйте сучасний альтернативний продукт.

11/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

03/2027 - Product is discontinued.

Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Витратоміри

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Давач витрати SFAM-62-3000L-TG12-2SA-M12

565379

GTIN 4052568212315

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення діапазону вимірювання витрати
3000 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - азот
Робочий тиск
16 bar
Пневматичне з'єднання
G1/2