Різні версії давача витрати SFAM надійно вимірюють витрату від 10 ... 15 000 л/хв і передає дані до системи керування за допомогою стандартизованого зв'язку IO-Link. Висококонтрастний дисплей і нові, оновлені робочі компоненти забезпечують дуже зручну і надійну роботу навіть в промислових умовах.
Компактний простір для встановлення
У поєднанні з блоками підготовки повітря MS6 і MS9У він економить монтажний простір, а також зменшує зусилля при монтажі завдяки відсутності ламінарного потоку на вході. SFAM також доступний як окремий пристрій і може використовуватися для вертикальної установки.
Один давач витрати для всього
Вбудований давач тиску та вимірювання температури надає широкий спектр можливостей для моніторингу та керування процесом. Крім того, завдяки відсутності необхідності в додатковому давачу тиску, можна мінімізувати зусилля і витрати на встановлення. Можливість вимірювання газів Ar, N2 і C02 також дозволяє вам контролювати використання інертних газів.
Нове з комунікацією IO-Link
Усі дані вимірювань можна передавати в систему керування через інтерфейс IO-Link. Перевагою є мінімальні зусилля при підключенні, зручна дистанційна параметризація та недорогий, стандартизований з'єднувальний кабель.
Максимальна гнучкість для економічної ефективності
PNP чи NPN? NO чи NC? 0 … 10 В, 1 … 5 В або 4 … 20 мА? SFAM може робити все в одному пристрої. Електричні виходи перемикаються за допомогою програмного забезпечення. Це також полегшує зберігання, знижує витрати та забезпечує більшу гнучкість.
Давач витрати SFAM з широким спектром функцій
Огляд енергоефективності
За допомогою SFAM коливання та аномалії споживання стисненого повітря можна зручно контролювати через IO-Link. Це означає, що витоки можна контролювати навіть у великих системах з високими витратами, що знижує експлуатаційні витрати. Оцінка споживіання енергії і, таким чином, споживання CO2 може здійснюватися на рівні заводу завдяки новій функції виходу SFAM. Це робить значний внесок в управління енергоспоживанням на виробництві.