Давач витрати SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12
565380
GTIN 4052568212322
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Кінцеве значення діапазону вимірювання витрати
3000 l/min
Робоче середовище
Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - азот
Робочий тиск
16 bar
Пневматичне з'єднання
G1/2