Пневморозподільник VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L

566990

GTIN 4052568214906

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2200 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1 - G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний