Пневморозподільник VSVA-B-D52-D-D2-1R5L

566996

GTIN 4052568214944

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2800 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1 - G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний