Пневморозподільник VSVA-B-P53C-D-D2-1R5L
566997
GTIN 4052568214951
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2700 l/min
Пневматичне робоче з'єднання