Пневморозподільник VSVA-B-P53U-ZD-D2-1R5L
567009
GTIN 4052568006181
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2700 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1 - G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний