Пластикова трубка PUN-H-14X2-SW

570387

GTIN 4052568058302

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Зовнішній Ø
14 mm
Внутрішній Ø
9.8 mm
Робочий тиск в залежності від температури
-0.95 bar - 10 bar
Температура навколишнього середовища
-35 °C - 60 °C