Пропорційний регулятор тиску VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1
571287
GTIN 4052568217686
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Діапазон регулювання тиску
0.06 bar - 6 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1750 l/min