Пропорційний регулятор тиску VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1C1

571290

GTIN 4052568217716

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/4
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 10 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2750 l/min