Роз'єм живлення NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

573855

GTIN 4052568102913

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення 1, тип підключення
Бляшанка
Електропідключення 1, технологія підключення
G7/8, згідно NFPA/T3.5.29 R1-2007
Електричне підключення 2, тип підключення
Кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення
Відкритий кінець
Довжина кабелю
2 m