З'єднувальний кабель NEBU
Модульна кабельна система з необмеженими варіантами комбінацій розеток, довжин та характеристик кабелю. Поєднується з усіма пристроями, які обладнані штекерами M8 і M12, такими як давачі наближення, реле тиску, трансмітери, витратоміри та інші.
- З'єднувальні кабелі з 5-контактним Роз'ємом / розетка M12x1 A-коуванняд до EN 61076-2-101 і номінальним перерізом жил 1 мм² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-... )
- Екрановані з'єднувальні кабелі з 8-контактною розеткою M12x1 A-кодування за EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
- З'єднувальний кабель з Роз'ємом живлення G7/8 з кодуванням відповідно до NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)