Безконтактний вимикач SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
574337
GTIN 4052568103125
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електропідключення 1, технологія підключення
M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Діапазон робочої напруги постійного струму
5 V - 30 V
Функція комутаційного елемента
N/O контакт
Комутаційний вихід
PNP