Безконтактний вимикач SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
574339
GTIN 4052568103149
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електропідключення 1, технологія підключення
M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104
Діапазон робочої напруги постійного струму
5 V - 30 V
Функція комутаційного елемента
N/O контакт
Комутаційний вихід
NPN