Пропорційний регулятор тиску VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-S1C1
575128
GTIN 4052568223717
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/8
Діапазон регулювання тиску
0.06 bar - 6 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min