Пропорційний регулятор тиску VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1N-S1
575235
GTIN 4052568223755
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/2
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 10 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7000 l/min