Пропорційний регулятор тиску VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1P-S1

575240

GTIN 4052568223809

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3-ходовий пропорційний регулятор тиску
Пневматичний порт 1
G1/2
Діапазон регулювання тиску
0.06 bar - 6 bar
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4500 l/min