Пневморозподільник VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1

575526

GTIN 4052568260835

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний